Bezpieczne wprowadzanie kabli w połączeniu z tulejami do wprowadzania kabli i tulejami do wprowadzania wtyków. Montuje się zamiast seryjnych płyt podłogi.
- Nr kat.:
- SZ 5001229
- Opis produktu
- Bezpieczne wprowadzanie kabli w połączeniu z tulejami do wprowadzania kabli i tulejami do wprowadzania wtyków. Montuje się zamiast seryjnych płyt podłogi.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Typ obudowy: TP: = 1.200 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,56 kg
- Masa brutto
- 0,66 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177523333
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- CM Blacha przepustowa do kabli do montażu w szafach CM i systemie TopPult, do szer.: 1200 mm