Blachy przepustowe do kabli do montażu w pulpitach uniwersalnych TP

Nr kat.: SZ 4321700

Bezpieczne wprowadzanie kabli w połączeniu z tulejami do wprowadzania kabli i tulejami do wprowadzania wtyków. Montuje się zamiast seryjnych płyt podłogi.

Nr kat.:
SZ 4321700
Opis produktu
Bezpieczne wprowadzanie kabli w połączeniu z tulejami do wprowadzania kabli i tulejami do wprowadzania wtyków. Montuje się zamiast seryjnych płyt podłogi.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z blachą wyrównującą
Wraz z zestawem montażowym
Wraz z blachą wyrównującą
Uwaga dot. nr kat.
Wraz z blachą wyrównującą
Pasujący do
Typ obudowy: TP Pulpit uniwersalny: = 800 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
1,194 kg
Masa brutto
1,393 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177098824
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
TS Blachy przepustowe do kabli do montażu w pulpitach TS, SE, PC oraz pulpitach uniwersalnych TP, do szer.: 800 mm