Ten artykuł zostanie wycofany: 30 sty 2017
Blachy przepustowe do kabli do montażu w pulpitach uniwersalnych TP
Nr kat.: SZ 4323700
Bezpieczne wprowadzanie kabli w połączeniu z tulejami do wprowadzania kabli i tulejami do wprowadzania wtyków. Montuje się zamiast seryjnych płyt podłogi.
- Nr kat.:
- SZ 4323700
- Opis produktu
- Bezpieczne wprowadzanie kabli w połączeniu z tulejami do wprowadzania kabli i tulejami do wprowadzania wtyków. Montuje się zamiast seryjnych płyt podłogi.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z blachą wyrównującą
Wraz z zestawem montażowym
Wraz z blachą wyrównującą - Uwaga dot. nr kat.
- Wraz z blachą wyrównującą
- Pasujący do
- Typ obudowy: TP Pulpit uniwersalny: = 1.000 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 1,672 kg
- Masa brutto
- 1,872 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177098886
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- TS Blachy przepustowe do kabli do montażu w pulpitach TS, SE, PC oraz pulpitach uniwersalnych TP, do szer.: 1000 mm