Do dławika do wprowadzania kabli lub dławika wtykowego, zamiast segmentów seryjnie dzielonych płyt podłogi.
- Nr kat.:
- VX 8619802
- Opis produktu
- Do dławika do wprowadzania kabli lub dławika wtykowego, zamiast segmentów seryjnie dzielonych płyt podłogi.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Liczba wycięć
- 5
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX: = 1.000 mm
Typ obudowy: VX SE - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55 w połączeniu z końcówką wprowadzającą kabel lub z dławikiem wtykowym
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 1,708 kg
- Masa brutto
- 1,78 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177921030
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- Blacha przepustowa do kabli do VX, do szer.: 1000 mm
- Dokumentacja
- Info sheet