Profil do wprowadzania kabli, na środku

Nr kat.: VX 8618804

Profil nasadzany jest bezpośrednio na płyty podłogi. Dzięki temu podczas montażu płyty montażowej w wysuniętej pozycji kable są prowadzone są po małych promieniach zgięcia bezpośrednio na szynie prowadzącej. W połączeniu z szynami wsporczymi do kabli można uzyskać optymalne dopasowanie między wprowadzeniem kabla a płytą montażową.

Nr kat.:
VX 8618804
Korzyści
Łatwy montaż
Pełna powierzchnia stykowa
Wysoki poziom uszczelnienia kabli prowadzonych w szafie
Zastosowania
Do nasadzenia na płyty podłogi
Materiał
twarde PCV
trudno zapalne, samogasnące
Odporność temperaturowa do +60 °C
Uszczelka: pianka PU
Przekrój: 30 x 25 mm
Zakres dostawy
Profili nasadzanych, w tym elastyczne profile zaciskowe
Wskazówka
Na jedno miejsce wprowadzenia kabli potrzebne są dwie sztuki.
W szafach o szerokości od 1000 mm zespół podłogowy jest podzielony na szerokości na dwie części. Można zastosować dwa punkty wprowadzania kabli (lewy/prawy)
Pasujący do
Typ obudowy: VX: = 1.600 mm
Typ obudowy: VX SE
Typ obudowy: Część dolna pulpitu CX
Opak.
4 szt.
Waga netto
0,44 kg
Masa brutto
0,46 kg
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177922785
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Opis produktu
Profil do wprowadzania kabli do VX, na środku, do szer.: 1600 mm, do VX
Dokumentacja
Info sheet