Profil do wprowadzania kabli, tylny

Numer artykułu: VX 8618.811

Do nasadzania na płytę podłogi i ramę szafy.

Numer artykułu:
VX 8618.811
Opis produktu
Do nasadzania na płytę podłogi i ramę szafy.
Korzyści
Łatwy montaż
Pełna powierzchnia stykowa
Wysoki poziom uszczelnienia kabli prowadzonych w szafie
Zastosowania
Do nasadzania na płytę podłogi i ramę szafy
Materiał
twarde PCV
trudno zapalne, samogasnące
Odporność temperaturowa do +60 °C
Uszczelka: pianka PU
Przekrój: 30 x 25 mm
Zakres dostawy
Profili nasadzanych, w tym elastyczne profile zaciskowe
Wskazówka
Na jedno miejsce wprowadzenia kabli potrzebne są dwie sztuki.
W szafach o szerokości od 1000 mm zespół podłogowy jest podzielony na szerokości na dwie części. Można zastosować dwa punkty wprowadzania kabli (lewy/prawy)
Pasujący do
Typ obudowy: VX: = 800 mm
Typ obudowy: VX SE
Typ obudowy: Pulpit stojący CX
Typ obudowy: Część dolna pulpitu CX
Opak.
2 szt.
Waga netto
0,25 kg
Masa brutto
0,26 kg
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177922808
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Opis produktu
Profil do wprowadzania kabli do VX, tył, do szer.: 800 mm
Dokumentacja
Info sheet