Do montażu ramy wychylnej małej w obudowach sterowniczych kompaktowych AX.
- Nr kat.:
- AX 2034010
- Opis produktu
- Do montażu ramy wychylnej małej w obudowach sterowniczych kompaktowych AX.
- Zakres dostawy
- 4 kątowniki mocujące
Wraz z zestawem montażowym - Wskazówka
- 1 opak. jest wystarczające do montażu jednej ramy wychylnej małej
- Pasujący do
- Typ obudowy: AX
Szerokość: = 600 mm
= 800 mm - Pasuje do typu obudowy
- AX
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,525 kg
- Masa brutto
- 0,535 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177938090
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- Zestaw montażowy AX, do ramy wychylnej, małej, do AX i VX
- Dokumentacja
- Info sheet