Do podparcia ciężkich elektronicznych podzespołów wsuwanych, 482,6 mm (19") w ramie wychylnej.
- Nr kat.:
- SR 1963200
- Opis produktu
- Do podparcia ciężkich elektronicznych podzespołów wsuwanych, 482,6 mm (19") w ramie wychylnej.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- For slide-in equipment with installation depth
- > 190 mm
- Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 2,15 kg
- Masa brutto
- 2,415 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177013131
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- Szyny ślizgowe SR, do zabudowy o głębokości montażowej > 190 mm