- Nr kat.:
- SR 7063000
- Opis produktu
- Do podparcia ciężkich elektronicznych podzespołów wsuwanych, 482,6 mm (19") w ramie wychylnej.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Obciążalność
- 50 kg, obciążenie statyczne
- Uwaga dot. nr kat.
- Boczna wysokość poprzeczki 72 mm
- Pole styku
- Szerokość: 55 mm
Głębokość: 152 mm
- For slide-in equipment with installation depth
- < 190 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,486 kg
- Masa brutto
- 0,583 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177123779
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261