Zestaw montażowy do ramy wychylnej, dużej, z osłoną

Nr kat.: SR 1995235

Do montażu ramy wychylnej, dużej, z osłoną.

Nr kat.:
SR 1995235
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Kąt otwarcia
130°
Możliwości montażu
Na ramie wychylnej z płaszczyzną 19” z boku
Obciążalność (statyczna)
1 500 N
Note to permissible static load max.
Maksymalne obciążenie 800 N przy zdemontowanej szynie płyty montażowej TS.
Pasujący do
Typ obudowy: TS
SE
Szerokość: = 800 mm
Pasuje do typu obudowy
TS
SE
Opak.
1 szt.
Waga netto
3,557 kg
Masa brutto
3,8 kg
Numer taryfy celnej
83024900
EAN
4028177164932
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis produktu
SR Zestaw montażowy do ramy wychylnej, dużej, z osłoną, z zawiasami 130°, obciążalność <1500 N
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne