Do montażu ramy wychylnej, małej.
- Nr kat.:
- SR 2377880
- Materiał
- Belka nośna: Blacha stalowa
Element wsporczy kombi TS: cynkowy odlew ciśnieniowy - Powierzchnia
- chromianowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
SE
Szerokość: = 800 mm - Pasuje do typu obudowy
- TS
- SE
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,3 kg
- Masa brutto
- 2,94 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177230637
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- SR Zestaw montażowy do ramy wychylnej małej, do szer.: 800 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi