Do zwiększenia kąta otwarcia ze 130° do 180° w przedniej pozycji montażowej.
- Nr kat.:
- VX 8619051
- Opis produktu
- Do zwiększenia kąta otwarcia ze 130° do 180° w przedniej pozycji montażowej.
- Korzyści
- Optymalna dostępność elementów i komponentów 19" znajdujących się za ramą wychylną
- Materiał
- odlew ciśnieniowy
- Zakres dostawy
- Zawiasy na górze i na dole
Wraz z zestawem montażowym - Kąt otwarcia
- 180°
- Wskazówka
- Możliwość montażu tylko w VX
- Obciążalność (statyczna)
- 1 500 N
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,83 kg
- Masa brutto
- 0,84 kg
- Numer taryfy celnej
- 83021000
- EAN
- 4028177969230
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- Zawias 180° do ramy wychylnej VX, dużej
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi