Do zabudowy elektronicznych podzespołów wsuwanych systemu 482,6 mm (19") na całą wysokość, 6 – 14 U.
- Nr kat.:
- SR 2034200
- Wersja
- Sztywno skręcone ramy, spawane z rury czterokantowej oraz profilu nośnego o 3-krotnych kantach.
- Opis produktu
- Do montażu elektronicznych podzespołów wsuwanych, 482,6 mm (19˝) na całą wysokość.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Łącznie z wkładką dwupiórkową oraz akcesoriami montażowymi.
- Pasujący do
- Typ obudowy: AE
Szerokość: = 600 mm
= 760 mm
Wysokość: = 760 mm - Jednostki wysokości
- 14 U
- Pasuje do typu obudowy
- AE
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 5,877 kg
- Masa brutto
- 6,186 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177014008
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- SR Rama wychylna kompaktowa, do AE, do szer.: 600/760 mm, 14 U