Do szaf o szerokości 600 mm i 1200 mm, 22 – 45 U, bez osłony, do zabudowy komponentów systemu 482,6 mm (19").
- Nr kat.:
- SR 2340700
- Opis produktu
- Do montażu komponentów 482,6 mm (19˝).
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Z zamkiem dźwigienkowym i wkładką dwupiórkową
Materiał do przymocowania na zestawie do zabudowy - Wskazówki dotyczace montażu
- W zależności od sytuacji rozbudowy mogą być potrzebne szyny systemowe chassis TS 23 x 73 mm lub TS 17 x 73 mm
- Wskazówka
- Inne możliwości rozbudowy – patrz „Suplement techniczny”
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
Szerokość: = 600 mm
= 1.200 mm
Wysokość: ≥ 2.000 mm - Jednostki wysokości
- 40 U
- Pasuje do typu obudowy
- TS
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 12,271 kg
- Masa brutto
- 12,917 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177021679
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- SR Rama wychylna, duża, bez osłony, do TS, VX SE, do szer.: 600/1200 mm, 40 U
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi