Ramy wychylne, duże, z osłoną do szaf TS, VX SE, o szerokości 800 mm

Nr kat.: SR 2338235

Do szaf o szerokości 800 mm, 22 - 45 U, z osłoną, do montażu komponentów 482,6 mm (19”).

Nr kat.:
SR 2338235
Wersja
Płaszczyzna 19” po środku
Opis produktu
Do montażu komponentów 482,6 mm (19˝).
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ramy: ocynkowane
Osłona: lakierowana
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Z zamkiem drążkowym i wkładką dwupiórkową zamka
Materiał montażowy
Możliwości montażu
W TS/SE z kątem otwarcia 180°
Wskazówki dotyczace montażu
W zależności od sytuacji rozbudowy mogą być potrzebne szyny systemowe chassis TS 23 x 73 mm lub TS 17 x 73 mm
Wskazówka
Inne możliwości rozbudowy – patrz „Suplement techniczny”
W wypadku szaf TS, SE z podwójnymi drzwiami o wysokości 1800 lub 2200 mm należy, ze względu na kolizję z zamkiem, wbudować mniejszą ramę wychylną
Pasujący do
Typ obudowy: TS
VX SE
Szerokość: = 800 mm
Wysokość: ≥ 1.800 mm
Jednostki wysokości
36 U
Pasuje do typu obudowy
TS
VX SE
Opak.
1 szt.
Waga netto
19,105 kg
Masa brutto
20,11 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177165182
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
SR Rama wychylna, duża, z osłoną, do TS, VX SE, do szer.: 800 mm, 36 U, montaż centralny
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne