Do montażu komponentów 482,6 mm (19").
- Nr kat.:
- VX 8619500
- Opis produktu
- Do montażu komponentów 482,6 mm (19").
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- 2 zawiasy 130°
Z zamkiem dźwigienkowym i wkładką dwupiórkową
Materiał do przymocowania na zestawie do zabudowy - Wskazówka
- Do unieruchomienia otwartej ramy uchylnej potrzebna jest blokada ramy wychylnej
- W zależności od sytuacji rozbudowy mogą być potrzebne szyny systemowe chassis PS 23 x 64 mm
- W VX SE na profilu szafy w połączeniu z szyną adapterową VX
- Inne możliwości rozbudowy – patrz „Suplement techniczny”
- Uwaga dot. nr kat.
- Do montażu w AX jest potrzebny dodatkowy zestaw montażowy AX
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
VX SE
AX
Szerokość: = 600 mm
= 800 mm
Wysokość: ≥ 380 mm - Pasuje do typu obudowy
- VX
- VX SE
- Jednostki wysokości
- 3 U
- Pasuje do typu obudowy
- VX
- VX SE
- AX
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,4 kg
- Masa brutto
- 2,681 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177919563
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- Rama wychylna do VX, mała, do szer.: 600/800 mm, 3 U