Technika rozbudowy 19" (482,6 mm)

Szyny profilowe

Szyny profilowe i ramy montażowe do zabudowy wewnętrznej z jedną lub dwoma płaszczyznami 19”do obudów naściennych, szaf pojedynczych i szeregowych.

Szyny profilowe

Profile adapterowe, 19" do VX, VX SE

Do mocowania komponentów elektronicznych, ram nośnych kart oraz innych elementów zabudowy 19". Do celów częściowej rozbudowy, profile adapterowe mogą zostać przycięte.

Szyny profilowe

Szyny profilowe standard, 482,6 mm (19") do VX IT

Nadaje się do montażu 482.6 mm (19") płaszczyzny montażowej lub do 19" zabudowy częściowej. Wykonanie w formie litery L umożliwia bezpośrednie zamocowanie wszystkich popularnych zestawów montażowych systemów serwerowych,...

Szyny profilowe

Szyny profilowe dynamic, 482,6 mm (19") do VX IT

Szyny profilowe wykorzystywane także do zestawów montażowych systemów serwerowych.

Szyny profilowe

Profile adapterowe, 482,6 mm (19") do TS, VX SE

Do mocowania ram nośnych kart oraz innych elementów wbudowanych, w celu częściowej rozbudowy profile adapterowe można przyciąć.

Szyny profilowe

Szyny profilowe, 482,6 mm (19") do TS

Szyny profilowe w kształcie "L" wykorzystywane także do zestawów montażowych systemów serwerowych.

Szyny profilowe

Szyny profilowe 19" (482.6 mm) do FlatBox

Kątownik L-kształtny jako 2. płaszczyzna mocowania.

Szyny profilowe

Szyny profilowe 19" do obudów DK PS, CS New Basic

Do montażu komponentów 19" w szafach sieciowych i serwerowych i w obudowach outdoor CS New Basic.

Szyny profilowe

Druga płaszczyzna mocowania do Data Rack

Do mocowania komponentów sieciowych 482,6 mm (19") lub półek urządzeniowych i szyn ślizgowych.

Szyny profilowe

Łącznik szeregowy do Data Rack

Do budowy szeregów stelaży rozdzielaczy lub prowadzenia kabli pomiędzy szafami Data Rack.

Szyny profilowe

Osłona magnetyczna do VX IT

Do opcjonalnego osłonięcia przednich otworów systemu.

Szyny profilowe

Szyna zasilająca OCP, 21” do szafy OCP ORV3

Szyna do montażu typu zatrzaskowego dla Power Supply Unit (PSU) w szafie Rittal OCP ORV3.

Szyny profilowe

Zestaw szyn IT OCP 21" do szafy OCP ORV3

Szyny OCP do montażu komponentów 21" w szafach Rittal OCP ORV3.

Szyny profilowe

Adapter OCP z 21" na 19"

Szyna adapterowa do komponentów 19" w szafie ORV3.