Szyny profilowe wykorzystywane także do zestawów montażowych systemów serwerowych.
- Nr kat.:
- VX 5302154
- Wersja
- do szyn profilowych 19" dynamicznych
- Opis produktu
- Nadaje się do montażu 19" płaszczyzny montażowej lub zabudowy 19" częściowej. Wykonanie w formie litery L umożliwia bezpośrednie zamocowanie wszystkich popularnych zestawów montażowych systemów serwerowych, które mocuje się bezpośrednio do otworów systemowych 19".
- Korzyści
- Zintegrowane dwukierunkowe oznakowanie jednostek montażowych U
- Zintegrowane otwory systemowe w układzie jednostek wysokości U z przodu i po bokach, możliwość montażu elementów do strukturalnego prowadzenia kabli w odniesieniu do U
- Dane techniczne
- Boczne otwory okrągłe i czworokątne w siatce U
- Wyrównanie potencjałów w obrębie płaszczyzny montażowej i z ramą szafy odbywa się przez elementy mocujące
- 482.6 mm (19") otwory do mocowania wraz z mocowaniem środkowym w jednostce wysokości U wg standardu EIA 310 E
- Zastosowania
- Do montażu 482.6 mm (19") płaszczyzny mocowania w systemie obudów VX IT
- Materiał
- Blacha stalowa, 2,5 mm
- Powierzchnia
- Gruntowana
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pozycja montażowa
- z przodu
- Możliwości montażu
- Możliwość realizacji alternatywnych szerokości montażowych 21" – 24", zależnie od wybranego rodzaju mocowania i wymiarów obudowy
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do przymocowania niezbędne jest połączenie z poprzeczką, poprzeczką wgłębną lub kątownikiem montażowym
- Zastosowanie różnych możliwości mocowania zależy od wymiarów danej obudowy
- Pasujący do
- Wysokość: = 42 U
= 2.000 mm - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 11,4 kg
- Masa brutto
- 12,04 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 45,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177955554
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- Szyny profilowe dynamic, 482,6 mm (19") do VX IT, do montażu 482.6 mm (19") płaszczyzny mocowania, w systemie obudów VX IT, do wysokości szafy: 42 U, blacha stalowa, 2,5 mm, gruntowana, RAL 9005
- Objaśnienia
- Deklaracja producent
- Dokumentacja
- Info sheet