Szyny profilowe standard, 482,6 mm (19") do VX IT

Nr kat.: VX 5302101

Nadaje się do montażu 482.6 mm (19") płaszczyzny montażowej lub do 19" zabudowy częściowej. Wykonanie w formie litery L umożliwia bezpośrednie zamocowanie wszystkich popularnych zestawów montażowych systemów serwerowych, które mocuje się bezpośrednio do otworów systemowych 19".

Nr kat.:
VX 5302101
Wersja
do szyn profilowych 19" VX IT standard
Opis produktu
Nadaje się do montażu 19" płaszczyzny montażowej lub do zabudowy 19" częściowej. Wykonanie w formie litery L umożliwia bezpośrednie zamocowanie wszystkich popularnych zestawów montażowych systemów serwerowych, które mocuje się bezpośrednio do otworów systemowych 19".
Korzyści
Zintegrowane dwukierunkowe oznakowanie jednostek montażowych U
Zintegrowane otwory systemowe w układzie jednostek wysokości U z przodu i po bokach, możliwość montażu elementów do strukturalnego prowadzenia kabli w odniesieniu do U
Dane techniczne
Boczne otwory okrągłe i czworokątne w siatce U
Wyrównanie potencjałów w obrębie płaszczyzny montażowej i z ramą szafy odbywa się przez elementy mocujące
482.6 mm (19") otwory do mocowania wraz z mocowaniem środkowym w jednostce wysokości U wg standardu EIA 310 E
Zastosowania
Do montażu 482.6 mm (19") płaszczyzny mocowania w systemie obudów VX IT
Materiał
Blacha stalowa, 2 mm
Powierzchnia
Gruntowana
Kolor
RAL 9005
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Pozycja montażowa
z tyłu
Możliwości montażu
Możliwość realizacji alternatywnych szerokości montażowych 21" – 24", zależnie od wybranego rodzaju mocowania i wymiarów obudowy
Wskazówki dotyczace montażu
Do przymocowania niezbędne jest połączenie z poprzeczką, poprzeczką wgłębną lub kątownikiem montażowym
Zastosowanie różnych możliwości mocowania zależy od wymiarów danej obudowy
Pasujący do
Wysokość: = 15 U
= 800 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
3,36 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,6 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177955394
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
Szyny profilowe standardowe, 482,6 mm (19") do VX IT, do montażu 482.6 mm (19") płaszczyzny mocowania, w systemie obudów VX IT, do wysokości szafy: 15 U, blacha stalowa, 2 mm, gruntowana, RAL 9005
Dokumentacja
Info sheet