Szyna zasilająca OCP, 21” do szafy OCP ORV3

Nr kat.: IT 7100400

Szyna do montażu typu zatrzaskowego dla Power Supply Unit (PSU) w szafie Rittal OCP ORV3.

Nr kat.:
IT 7100400
Korzyści
Zgodne z OCP rozwiązanie do szybkiej integracji komponentów serwisowych i sieciowych
Szybki montaż i konserwacja dzięki łatwemu, beznarzędziowemu mocowaniu zatrzaskowemu
Obciążalność do 80 kg na szynę
Zastosowania
Do montażu z lewej i z prawej strony w szafie OCP ORV3
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
galwanizowane
Zakres dostawy
null
Pasujący do
Typ obudowy: Rack OCP ORV3
Wskazówka
Na jedną jednostkę wysokości potrzebna jest jedna szyna
Opak.
2 szt.
Waga netto
1,2 kg
Masa brutto
2,984 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177998537
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27049002
Opis produktu
Szyna zasilająca OCP, 21", do montażu Power Supply Unit (PSU) w szafie OCP ORV3
Dokumentacja
Instrukcja obsługi