Adapter OCP z 21" na 19"

Nr kat.: IT 7100540

Szyna adapterowa do komponentów 19" w szafie ORV3.

Nr kat.:
IT 7100540
Korzyści
Możliwość realizacji aplikacji hybrydowych dla komponentów OCP w 19" i 21" zabudowie, w ramach systemu opartego na jednej szafie
Wystarcza do 1 OU w szafie ORV3
Szybki montaż i konserwacja dzięki łatwemu, beznarzędziowemu mocowaniu zatrzaskowemu
Dane techniczne
Obciążalność do 25 kg
Zastosowania
Do montażu z lewej i z prawej strony w szafie OCP ORV3
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
galwanizowane
Zakres dostawy
null
Pasujący do
Typ obudowy: Rack OCP ORV3
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,4 kg
Masa brutto
1,674 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177998551
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis produktu
Adapter OCP z 21" na 19", obciążalność maks. 25 kg, do stosowania w szafie OCP ORV3
Dokumentacja
Instrukcja obsługi