Szyny OCP do montażu komponentów 21" w szafach Rittal OCP ORV3.
- Nr kat.:
- IT 7100410
- Opis produktu
- Do montażu komponentów 21" w szafach OCP ORV3.
- Korzyści
- Zgodne z OCP rozwiązanie do szybkiej integracji komponentów serwisowych i sieciowych
- Szybki montaż i konserwacja dzięki łatwemu, beznarzędziowemu mocowaniu zatrzaskowemu
- Obciążalność do 80 kg na szynę
- Zastosowania
- Do montażu z lewej i z prawej strony w szafie OCP ORV3
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- galwanizowane
- Zakres dostawy
- null
- Pasujący do
- Typ obudowy: Rack OCP ORV3
- Wskazówka
- null
- Opak.
- 8 szt.
- Waga netto
- 12,8 kg
- Masa brutto
- 14,78 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177998605
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- OCP Szyna 21", do montażu komponentów 21” w szafach OCP ORV3