Do mocowania ram nośnych kart oraz innych elementów wbudowanych, w celu częściowej rozbudowy profile adapterowe można przyciąć.
- Nr kat.:
- TS 8613000
- Opis produktu
- Do mocowania ram nośnych kart oraz innych elementów wbudowanych. Do celów częściowej rozbudowy profile adapterowe mogą zostać przycięte.
- Materiał
- Aluminiowy profil wytłaczany
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Jednostki wysokości
- 42 U
- Wymiary montażowe
- Installation depth for components: 482,6 mm
Szerokość montażowa komponentów: 19" - Wskazówka
- Wymiar 482,6 mm (19") wynika z montażu na ramie w szafach o szerokości 600 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
Szerokość: = 600 mm
Wysokość: = 2.000 mm - Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 7,08 kg
- Masa brutto
- 7,453 kg
- Numer taryfy celnej
- 76042100
- EAN
- 4028177212176
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- TS Profile adapterowe 482,6 mm (19") do TS, do wys.: 2000 mm, 42 U