- Nr kat.:
- TS 8613070
- Opis produktu
- Do mocowania ram nośnych kart oraz innych elementów wbudowanych. Do celów częściowej rozbudowy profile adapterowe mogą zostać przycięte.
- Materiał
- Aluminiowy profil wytłaczany
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Jednostki wysokości
- 17 U
- Wymiary montażowe
- Installation depth for components: 482,6 mm
Szerokość montażowa komponentów: 19"
- Wskazówka
- Wymiar 482,6 mm (19") wynika z montażu na ramie w szafach o szerokości 600 mm
- Pasujący do
- Do szaf PC Za drzwiami na dole.
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
Szerokość: = 600 mm
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 2,956 kg
- Masa brutto
- 3,157 kg
- Numer taryfy celnej
- 76042990
- EAN
- 4028177438682
- ECLASS 8.0
- 27189234