Do mocowania ram nośnych kart oraz innych elementów wbudowanych, w celu częściowej rozbudowy profile adapterowe można przyciąć.
- Nr kat.:
- TS 8613080
- Opis produktu
- Do mocowania ram nośnych kart oraz innych elementów wbudowanych. Do celów częściowej rozbudowy profile adapterowe mogą zostać przycięte.
- Materiał
- Aluminiowy profil wytłaczany
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Jednostki wysokości
- 38 U
- Wymiary montażowe
- Installation depth for components: 482,6 mm
Szerokość montażowa komponentów: 19" - Wskazówka
- Wymiar 482,6 mm (19") wynika z montażu na ramie w szafach o szerokości 600 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
Szerokość: = 600 mm
Wysokość: = 1.800 mm - Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 6,3 kg
- Masa brutto
- 6,631 kg
- Numer taryfy celnej
- 76042100
- EAN
- 4028177212213
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- TS Profile adapterowe 482,6 mm (19") do TS, do wys.: 1800 mm, 38 U