Do montażu obustronnego ram nośnych kart oraz mocowania szyn ślizgowych.
- Nr kat.:
- TS 8613300
- Opis produktu
- Do obustronnego montażu ram nośnych kart i do mocowania szyn ślizgowych TS 8613.150, TS 8613.160 i TS 8613.180. Montaż przeprowadzany jest na wewnętrznej płaszczyźnie montażowej. Zewnętrzna płaszczyzna montażowa może zostać wykorzystana np. do prowadzenia kabli, na zamontowanej w głębokości szynie systemowej chassis TS.
- Materiał
- Aluminiowy profil wytłaczany
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Jednostki wysokości
- 42 U
- Wymiary montażowe
- Installation depth for components: 482,6 mm
Szerokość montażowa komponentów: 19" - Wskazówka
- Wersja podobna do profili adaptera, 482,6 mm (19"), jednakże asymetryczna w wysokości, dopasowana do szafy elektronicznej TS.
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
Wysokość: = 2.000 mm - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 3,846 kg
- Masa brutto
- 4,045 kg
- Numer taryfy celnej
- 76042990
- EAN
- 4028177237247
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- TS Profile adapterowe 482,6 mm (19") do tyłu szafy elektronicznej TS, do wys.: 2000 mm