Szyny profilowe 19" do obudów DK PS, CS New Basic

Nr kat.: DK 7685000

Do montażu komponentów 19" w szafach sieciowych i serwerowych i w obudowach outdoor CS New Basic.

Nr kat.:
DK 7685000
Opis produktu
Do montażu komponentów 19" w szafach sieciowych i serwerowych DK PS i w obudowach outdoor CS New Basic. Szyny profilowe są regulowane w głębokości na podziałce 25 mm. Do mocowania szyn profilowych konieczny jest wspornik narożny.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Jednostki wysokości
15 U
Wymiary montażowe
Installation depth for components: 482,6 mm
Szerokość montażowa komponentów: 19"
Pasujący do
Typ obudowy: Obudowa Basic CS
DK PS
Wysokość: = 800 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
1,494 kg
Masa brutto
1,694 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177133303
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Dokumentacja
Quick guide