Do montażu komponentów 19" w szafach sieciowych i serwerowych i w obudowach outdoor CS New Basic.
- Nr kat.:
- DK 7688000
- Opis produktu
- Do montażu komponentów 19" w szafach sieciowych i serwerowych DK PS i w obudowach outdoor CS New Basic. Szyny profilowe są regulowane w głębokości na podziałce 25 mm. Do mocowania szyn profilowych konieczny jest wspornik narożny.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Jednostki wysokości
- 24 U
- Wymiary montażowe
- Installation depth for components: 482,6 mm
Szerokość montażowa komponentów: 19" - Pasujący do
- Typ obudowy: Obudowa Basic CS
DK PS
Wysokość: = 1.200 mm - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 2,494 kg
- Masa brutto
- 2,693 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 10,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177133341
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- DK Szyny profilowe 19", 24 U, do wys.: 1200 mm
- Dokumentacja
- Quick guide