Ten artykuł zostanie wycofany: 28 sty 2012
- Nr kat.:
- DK 7692000
- Opis produktu
- Do montażu komponentów 19" w szafach sieciowych i serwerowych DK PS i w obudowach outdoor CS New Basic. Szyny profilowe są regulowane w głębokości na podziałce 25 mm. Do mocowania szyn profilowych konieczny jest wspornik narożny.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Jednostki wysokości
- 38 U
- Wymiary montażowe
- Installation depth for components: 482,6 mm
Szerokość montażowa komponentów: 19" - Pasujący do
- Typ obudowy: DK PS
Wysokość: = 1.800 mm - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 3,6 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177133426
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Dokumentacja
- Quick guide