Kątownik L-kształtny jako 2. płaszczyzna mocowania.
- Nr kat.:
- DK 7507721
- Opis produktu
- Kątownik w kształcie L jako 2ga płaszczyzna mocowania.
- Materiał
- Blacha stalowa, lakierowana
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym do szybkiego montażu bez narzędzi
- Jednostki wysokości
- 21 U
- Wskazówka
- 2. płaszczyznę mocowania należy zamawiać zawsze do wysokości obudowy podstawowej
- Nie jest możliwa zabudowa częściowa
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 1,708 kg
- Masa brutto
- 1,907 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177551541
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- DK Szyny profilowe, calowa, Kątownik w kształcie L jako druga płaszczyzna mocowania, 21 U, do FlatBox, blacha stalowa, RAL 7035
- Dokumentacja
- Info sheet