Do mocowania komponentów sieciowych 482,6 mm (19") lub półek urządzeniowych i szyn ślizgowych.
- Nr kat.:
- DK 7299000
- Opis produktu
- Do mocowania komponentów sieci 482,6 mm (19") lub półek urządzeniowych i szyn ślizgowych. Otworowanie profilowe przednie 482,6 mm (19"), średni odstęp pomiędzy otworami 465 mm, z tyłu 470 mm, dostosowany do mocowania Patch paneli i szyn prowadzących kable. Płaszczyzna mocowania jest umieszczona w podziałce 50 mm. Minimalna odległość powierzchni 150 mm, maksymalna odległość powierzchni 350 mm.
- Materiał
- Blacha stalowa, 2 mm
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- Rama profilowa: RAL 7035
Osłona: RAL 5018 - Zakres dostawy
- Sztywno skręcona rama profilowa z perforacją 482,6 mm (19")
Akcesoria montażowe - Wymiary montażowe
- Installation depth for components: 482,6 mm
Szerokość montażowa komponentów: 19" - Jednostki wysokości
- 45 U
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 13,899 kg
- Masa brutto
- 14,63 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 55,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177128859
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- DK Druga płaszczyzna mocowania, Sztywna rama profilowa do mocowania, lub przymocowania komponentów 482,6 mm (19"), do Data Rack, 45 U
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi