Szyny profilowe, 482,6 mm (19") do TS

Nr kat.: DK 7827061

Szyny profilowe w kształcie "L" wykorzystywane także do zestawów montażowych systemów serwerowych.

Szyny ślizgowe, do dużego obciążenia do szaf sieciowych TS z dwiema płaszczyznami mocowania

Nr kat.:
DK 7827061
Wersja
Kątownik "L"
Korzyści
Oznakowania U z przodu ułatwiają systematyczną rozbudowę w zakresie poziomu calowego
Szyna profilowa w kształcie "L" wykorzystywana do zestawów montażowych systemów serwerowych
Nadaje się do zabudowy częściowej 19"
Dane techniczne
Zintegrowane otworowanie 482,6 mm (19") (standard EIA)
Boczne otwory okrągłe i czterokątne
Chromianowana do połączenia przewodzącego calowych elementów wbudowanych
Materiał
Blacha stalowa, 2 mm
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Jednostki wysokości
11 U
Wskazówka
Szyny ślizgowe należy dobrać odpowiednio do danego odstępu płaszczyzn 19".
W przypadku łączenia z szynami profilowymi w kształcie litery L wymagane jest użycie adaptera montażowego do szyn profilowych w kształcie litery L.
Pasujący do
Typ obudowy: TS
Wysokość: 600 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
1,304 kg
Masa brutto
1,503 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177234819
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne
Technical Data sheet