Szyny profilowe w kształcie "L" wykorzystywane także do zestawów montażowych systemów serwerowych.
- Nr kat.:
- DK 7827221
- Wersja
- Kątownik "L"
- Korzyści
- Oznakowania U z przodu ułatwiają systematyczną rozbudowę w zakresie poziomu calowego
- Szyna profilowa w kształcie "L" wykorzystywana do zestawów montażowych systemów serwerowych
- Nadaje się do zabudowy częściowej 19"
- Dane techniczne
- Zintegrowane otworowanie 482,6 mm (19") (standard EIA)
- Boczne otwory okrągłe i czterokątne
- Chromianowana do połączenia przewodzącego calowych elementów wbudowanych
- Materiał
- Blacha stalowa, 2 mm
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Jednostki wysokości
- 47 U
- Wskazówka
- Szyny ślizgowe należy dobrać odpowiednio do danego odstępu płaszczyzn 19".
- W przypadku łączenia z szynami profilowymi w kształcie litery L wymagane jest użycie adaptera montażowego do szyn profilowych w kształcie litery L.
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
Wysokość: 2.200 mm - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 4,958 kg
- Masa brutto
- 5,218 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177234987
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- DK Szyny profilowe, 482,6 mm (19"), do szyn profilowych w kształcie litery L, szyna profilowa w kształcie litery L, do wys.: 2200 mm, 47 U
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi