Szyny profilowe, metryczne do TS 8

Nr kat.: DK 7794420

L-kształtne szyny profilowe do mocowania modułów i elementów o wymiarach metrycznych.

Nr kat.:
DK 7794420
Opis produktu
Szyny profilowe w kształcie "L" wykorzystywane do metrycznych podzespołów i komponentów. Zależnie od zestawu montażowego, wymiary mocowania mogą zostać rozbudowane z 465 mm do maks. 515 mm.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wymiary
Wysokość: 43 SU
Pasujący do
Typ obudowy: TS 8
Wysokość: 1.200 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
19 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177350496
ECLASS 8.0
27189261
Karty produktów
Szczegóły techniczne