- Nr kat.:
- DK 7831611
- Opis produktu
- Szyny profilowe w kształcie "L" wykorzystywane do metrycznych podzespołów i komponentów. Zależnie od zestawu montażowego, wymiary mocowania mogą zostać rozbudowane z 465 mm do maks. 515 mm.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Wysokość: 17 SU
- Uwaga dot. nr kat.
- Termin dostawy do uzgodnienia
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS 8
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 46,566 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177263369
- ECLASS 8.0
- 27189261