Rama montażowa 482,6 mm (19") do obudów TS, CS Basic i modułowych

Nr kat.: DK 7856722

Do rozbudowy przedniej i tylnej płaszczyzny 482,6 mm (19"), spawaną ramę montażową systemu 482,6 mm (19") można mocować na głębokość regulowaną w pełnym zakresie.

Nr kat.:
DK 7856722
Opis produktu
Rama montażowa spawana 482,6 mm (19") o regulowanej głębokości i służy do rozbudowywania przedniej i tylnej płaszczyzny 482,6 mm (19"). Z boku i z tyłu ramy montażowej znajdują się otwory profili szafowych TS, ułatwiające zamocowanie akcesoriów systemowych TS takich jak szyny wsporcze do kabli, kablowe wieszaki przelotowe, itd.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wymiary
Szerokość: 482,6 mm
Jednostki wysokości
47 U
Obciążalność
Maks. do 10000 N statycznego ciężaru, przy równomiernym rozmieszczeniu obciążenia na dwóch ramach montażowych 482,6 mm (19") w wariancie całkowitej rozbudowy.
Wskazówka
Kombinacja ram montażowych 482,6 mm (19") z blachą wentylacyjną nie jest możliwa. W celu zapewnienia dobrego przewiewu zaleca się stosowanie dachu modułowego z wentylatorami.
Pasujący do
Typ obudowy: TS 8
Obudowa Basic CS
Obudowa modułowa CS
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.200 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
11,368 kg
Masa brutto
11,966 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177402386
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Karty produktów
Technical Data sheet