Szyny profilowe w wersji kształtowej. Alternatywnie są dostępne szyny profilowe z kątownikiem L.
- Nr kat.:
- DK 7827140
- Wersja
- Kształtowa
- Korzyści
- Oznakowania U z przodu ułatwiają systematyczną rozbudowę w zakresie poziomu calowego
- Dane techniczne
- Zintegrowane otworowanie 482,6 mm (19") (standard EIA)
- Boczne otwory okrągłe i czterokątne
- Chromianowana do połączenia przewodzącego calowych elementów wbudowanych
- Materiał
- Blacha stalowa, 2 mm
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Szerokość: 482,6 mm
- Jednostki wysokości
- 29 U
- Wskazówka
- Używając szyn profilowych możliwe jest również wykonanie wymiarów mocowania 21", 23" i 24".
- Szyny ślizgowe należy dobrać odpowiednio do danego odstępu płaszczyzn 19".
- W przypadku łączenia z szynami profilowymi w kształcie litery L wymagane jest użycie adaptera montażowego do szyn profilowych w kształcie litery L.
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS 8
CS Toptec
Wysokość: 1.400 mm - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 4,17 kg
- Masa brutto
- 4,34 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177234871
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261