Ten artykuł zostanie wycofany: 20 sty 2021
- Nr kat.:
- DK 5501262
- Opis produktu
- Spawana rama montażowa 482,6 mm (19") do integracji calowej płaszczyzny montażowej ze stelażem ramy TS. Profile analogiczne do TS IT dla całkowitej kompatybilności systemów, montaż beznarzędziowy. Montaż z regulacją głębokości między ramą dachową i podłogową. Jednostki wysokości ponumerowane w obu kierunkach. Rama montażowa przednia, przygotowana do integracji z zarządzaniem kablami i Dynamic Rack Control (RFID), rama montażowa tylna do oszczędnej pod względem zajmowanego miejsca integracji szyny prądowej PDU, z obu stron w przestrzeni Zero-U.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Gruntowana
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Jednostki wysokości
- 42 U
- Pozycja montażowa
- z przodu
- Obciążalność
- Maks. do 15000 N statycznego ciężaru, przy równomiernym rozmieszczeniu obciążenia na dwóch ramach montażowych 482,6 mm (19") w wariancie całkowitej rozbudowy.
- Wskazówka
- Zewnętrzna płaszczyzna montażowa stelaż ramy szafy pozostaje zachowana do dalszej rozbudowy, możliwa pełna separacja za pomocą prowadnic powietrza
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
TS IT
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.000 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 9 kg
- Masa brutto
- 12 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177716452
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- DK Rama montażowa 482,6 mm (19"), do SxW: 600x2000 mm, z przodu, RAL 9005
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi