Rama montażowa 482,6 mm (19") do TS, TS IT

Nr kat.: DK 5501265

Do rozbudowy przedniej i tylnej płaszczyzny 482,6 mm (19"), spawaną ramę montażową systemu 482,6 mm (19") można mocować na głębokość regulowaną w pełnym zakresie.

Nr kat.:
DK 5501265
Opis produktu
Spawana rama montażowa 482,6 mm (19") do integracji calowej płaszczyzny montażowej ze stelażem ramy TS. Profile analogiczne do TS IT dla całkowitej kompatybilności systemów, montaż beznarzędziowy. Montaż z regulacją głębokości między ramą dachową i podłogową. Jednostki wysokości ponumerowane w obu kierunkach. Rama montażowa przednia, przygotowana do integracji z zarządzaniem kablami i Dynamic Rack Control (RFID), rama montażowa tylna do oszczędnej pod względem zajmowanego miejsca integracji szyny prądowej PDU, z obu stron w przestrzeni Zero-U.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Gruntowana
Kolor
RAL 9005
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Jednostki wysokości
42 U
Pozycja montażowa
z tyłu
Obciążalność
Maks. do 15000 N statycznego ciężaru, przy równomiernym rozmieszczeniu obciążenia na dwóch ramach montażowych 482,6 mm (19") w wariancie całkowitej rozbudowy.
Wskazówka
Zewnętrzna płaszczyzna montażowa stelaż ramy szafy pozostaje zachowana do dalszej rozbudowy, możliwa pełna separacja za pomocą prowadnic powietrza
Pasujący do
Typ obudowy: TS
TS IT
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.000 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
11 kg
Masa brutto
14 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177716469
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
DK Rama montażowa 482,6 mm (19"), do SxW: 600x2000 mm, z tyłu, RAL 9005
Dokumentacja
Instrukcja obsługi