Do mocowania komponentów elektronicznych, ram nośnych kart oraz innych elementów zabudowy 19". Do celów częściowej rozbudowy, profile adapterowe mogą zostać przycięte.
- Nr kat.:
- VX 8619320
- Opis produktu
- Do mocowania komponentów elektronicznych, ram nośnych kart oraz innych elementów zabudowy 19". Do celów częściowej rozbudowy, profile adapterowe mogą zostać przycięte.
- Materiał
- Blacha stalowa, 2 mm
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Jednostki wysokości
- 42 U
- Wymiary montażowe
- Szerokość montażowa komponentów: 19"
- Wskazówka
- Wymiar 482,6 mm (19") wynika z montażu na ramie w szafach o szerokości 600 mm
- Możliwość montażu przesuniętego na głębokości w szafach o szerokości 600 mm przez szynę systemową chassis 18 x 64 mm
- W przypadku montażu w szafie elektroniki: montaż z tyłu
- Pasujący do
- do tylnej strony szafy elektroniki VX
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
Szerokość: = 600 mm
Wysokość: = 2.000 mm - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 4,6 kg
- Masa brutto
- 5 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177927049
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- Profile adapterowe 19" do VX, do min. wysokości szafy: 2000 mm, 42 U