Dodatkowe mocowanie szyn profilowych do VX IT w celu skompensowania nierówno rozłożonego obciążenia.
- Nr kat.:
- IT 5302124
- Opis produktu
- Przeciwdziała skręcaniu się szyn profilowych przy nierówno rozłożonym obciążeniu. Mocowanie bezpośrednio między szyną profilową a profilem montażowym, na zewnętrznej płaszczyźnie montażowej stelażu ramy VX.
- Korzyści
- Możliwe jest również zastosowanie jako indywidualne mocowanie w zabudowie częściowej 19"
- Zastosowania
- Do mocowania szyny profilowej 482,6 mm (19") standardowej na zewnętrznej płaszczyźnie montażowej
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Szerokość: = 800 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,4 kg
- Masa brutto
- 0,533 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177955523
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- Dodatkowe mocowanie szyn profilowych, do szyny profilowej 19" VX IT standard, do mocowania szyny profilowej 482,6 mm (19") standard, na zewnętrznej płaszczyźnie montażowej, do szerokości szafy: 800 mm
- Dokumentacja
- Info sheet