Kątownik montażowy do szyn profilowych VX IT 19", do mocowania calowych szyn profilowych, w szafach serwerowych i sieciowych VX IT.
- Nr kat.:
- VX 5302110
- Wersja
- do szyn profilowych 19" VX IT standard
- Opis produktu
- Do mocowania 19" szyn profilowych w szafach serwerowych i sieciowych VX IT.
- Korzyści
- Wyrównanie potencjałów szyn profilowych odbywa się bezpośrednio przez ich mocowanie
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Szerokość: = 600 mm
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,6 kg
- Masa brutto
- 0,62 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73182900
- EAN
- 4028177955486
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- Kątownik montażowy do szyn profilowych VX IT 19", do mocowania calowych szyn profilowych, standard, w szafach serwerowych i sieciowych VX IT. Mocowanie w przypadku szaf o szerokości 600 mm, bezpośrednio do ramy szafy
- Objaśnienia
- Deklaracja producent
- Dokumentacja
- Info sheet