Do wyrównywania elementów montowanych na pełną wysokość szafy 482,6 mm (19") względem jej wysokości w świetle.
- Nr kat.:
- TS 8613030
- Opis produktu
- Przywracają równowagę pomiędzy elementami montowanymi na pełnej wysokości szafy 482,6 mm (19") a wysokością w świetle.
- Materiał
- Aluminiowy profil wytłaczany
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
Wysokość: = 1.800 mm
= 2.200 mm - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,5 kg
- Masa brutto
- 0,571 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024200
- EAN
- 4028177213142
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- TS Osłona wypełnienia, 482,6 mm (19"), pozioma do profilu adaptera, do wys.: 1800/2200 mm