Zapobiega zwichrowaniu zamontowanych szyn profilowych w przypadku nierównomiernego rozkładu obciążeń, mocowanie bezpośrednio na szynach profilowych systemu 482,6 (19") bądź głęboko zamontowanej szynie systemowej.
- Nr kat.:
- DK 7284135
- Opis produktu
- Mocowanie dodatkowe przeciwdziała skręceniu się szyn profilowych, montowanych na wspornikach narożnych, w razie nierównomiernego rozmieszczenia obciążenia. Mocowanie przebiega bezpośrednio na szynach profilowych 482,6 mm (19") oraz na, zamontowanej w głębokości, szynie systemowej chassis (wewnętrzna płaszczyzna).
- Zastosowania
- Do dodatkowego wyposażenia istniejących zastosowań TS
- do szaf sieciowych TS o szerokości 800 mm
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
Szerokość: 800 mm - Wymiary montażowe
- Installation depth for components: 482,6 mm
Szerokość montażowa komponentów: 19" - Wskazówki dotyczace montażu
- Do wewnętrznej płaszczyzny montażowej potrzebna jest dodatkowo szyna systemowa chassis TS 17 x 73 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,6 kg
- Masa brutto
- 0,621 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177167230
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- DK Dodatkowe mocowanie szyn profilowych, 482,6 mm (19"), do szyn profilowych w kształcie litery L, do szer.: 800 mm, do TS
- Dokumentacja
- Info sheet