Służy do szybkiej integracji dodatkowych powierzchni montażowych 2 U wewnątrz obudowy poprzez umocowanie na ramach szafy bądź w pozycji bocznej na szynach profilowych.
- Nr kat.:
- DK 7246420
- Opis produktu
- Służy do szybkiej integracji dodatkowych powierzchni montażowych 2 U wewnątrz obudowy poprzez umocowanie na ramach szafy bądź w pozycji bocznej na szynach profilowych. Długie otwory mocujące wsporników umożliwiają wybór odległości pomiędzy dwoma wspornikami narożnymi tak, by również inne wymiary calowe umocowań mogły zostać zrealizowane. Drugi rząd otworów ułatwia optymalną rozbudowę dalszych powierzchni montażowych.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Jednostki wysokości
- 2 U
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,172 kg
- Masa brutto
- 0,18 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177435735
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- DK Zestaw mocowania, do calowych komponentów zabudowy, 2 U, blacha stalowa, ocynkowana
- Dokumentacja
- Info sheet