Element 1 U profili adapterowych. Do montażu pojedynczych ram nośnych modułów i innych elementów zabudowy 19".
- Nr kat.:
- VX 8619330
- Opis produktu
- Materiał
- Blacha stalowa, 2 mm
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Jednostki wysokości
- 1 U
- Wymiary montażowe
- Szerokość montażowa komponentów: 19"
- Wskazówka
- Wymiar 482,6 mm (19") wynika z montażu na ramie w szafach o szerokości 600 mm
- Możliwość montażu przesuniętego na głębokości w szafach o szerokości 600 mm przez szynę systemową chassis 18 x 64 mm
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,22 kg
- Masa brutto
- 0,22 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177927025
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- Elementy adapterowe 19" do VX, 1 U