Technika rozbudowy 19" (482,6 mm)

Szyny ślizgowe

Szyny ślizgowe zapewniają powierzchnię dla komponentów podwieszanych na płaszczyźnie 19” i przechwytują ciężar ciężkich komponentów zabudowy. Szyny ślizgowe do dużych obciążeń mogą przyjąć obciążenia stateczne do 800 N.

Szyny ślizgowe

Szyny ślizgowe, 1 U, z regulacją głębokości do VX IT, TE, TX CableNet

Do montażu między przednią i tylną płaszczyzną mocowania.

Szyny ślizgowe

Szyna ślizgowa 1 U, montaż na stałe do VX IT, TS IT, TX CableNet

Do montażu między przednią i tylną płaszczyzną mocowania.

Szyny ślizgowe

Szyna ślizgowa 2 U, montaż na stałe do VX IT

Do montażu na płaszczyźnie mocowania 19".

Szyny ślizgowe

Szyna ślizgowa do TE

Do montażu między przednią i tylną płaszczyzną mocowania jako wsporniki do ciężkich podzespołów montażowych.

Szyny ślizgowe

Szyna ślizgowa do profilu adaptera TS, mocowanie obustronne

Z obustronnym mocowaniem pomiędzy przednimi i tylnymi profilami adapterowymi, 482,6 mm (19"), lub elementami adapterowymi, 482,6 mm (19").

Szyny ślizgowe

Szyna ślizgowa 2 U, montaż na stałe, do dużych ciężarów do VX IT

Do montażu między przednią i tylną płaszczyzną mocowania, do szyn profilowych 19" standard i szyn profilowych 19" dynamic w VX IT.

Szyny ślizgowe

Szyna ślizgowa VX do profilu adapterowego 19" z mocowaniem obustronnym

Montaż między przednim a tylnym profilem adapterowym 19" lub elementem adapterowym 19".

Szyny ślizgowe

Szyny ślizgowe, do dużego obciążenia do szaf sieciowych TS z dwiema płaszczyznami mocowania

Do szaf sieciowych TS z dwiema płaszczyznami mocowania jako wsporniki do ciężkich podzespołów montażowych.

Szyny ślizgowe

Szyna ślizgowa VX do profilu adapterowego 19" z mocowaniem jednostronnym

Montaż na profilu adapterowym, 482,6 mm (19").

Szyny ślizgowe

Szyny ślizgowe, 1 U, z regulacją głębokości do VX IT, TE

Do szaf serwerowych i sieciowych z dwoma calowymi płaszczyznami mocowania, do mocowania na szynach profilowych giętych i L-kształtnych, ramach montażowych 482,6 mm (19") oraz TE, wyjmowane.

Szyny ślizgowe

Szyna ślizgowa 2 U, montaż na stałe, uniwerslany do dwóch płaszczyzn mocowania 482,6 mm (19")

Dla dwóch płaszczyzn montażowych 482,6 (19"), do podpierania ciężkich modułów w szafie Data Rack.

Szyny ślizgowe

Wsporniki wgłębne do Data Rack

Do mocowania i stabilizowania dwóch płaszczyzn mocowania 482,6 mm (19") w szafie Data Rack, regulowana długość.

Szyny ślizgowe

Wsporniki wgłębne do szyn profilowych 482,6 mm (19")

Szyny profilowe w kształcie "L" wykorzystywane także do zestawów montażowych systemów serwerowych.