Szyny profilowe w kształcie "L" wykorzystywane także do zestawów montażowych systemów serwerowych.
- Nr kat.:
- VX 5302166
- Wersja
- do szyn profilowych 19" VX IT standard
do szyn profilowych 19" VX IT dynamicznych - Opis produktu
- Do mocowania calowych szyn profilowych.
- Korzyści
- Szczególnie duża obciążalność do 15000 N
- Większa stabilność i lepsze rozmieszczenie obciążenia
- Możliwość montażu symetrycznego lub asymetrycznego
- Większa przestrzeń do prowadzenia kabli lub integracji Liquid Cooling Unit (LCU) w przypadku jednostronnej, asymetrycznej (bocznej) instalacji
- Optymalne do integracji calowych szyn profilowych do alternatywnej zabudowy z komponentami 21", 23", lub 24"
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Wsporniki wgłębne
Wraz z zestawem montażowym - Wskazówki dotyczace montażu
- Do mocowania szyn profilowych w szafach o głębokości >1000mm i szerokości >600mm potrzebna jest dodatkowa szyna nośna do VX IT
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX IT, Standard
VX IT, Dynamic
Szerokość: = 600 mm
Głębokość: = 1.200 mm - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 3,5 kg
- Masa brutto
- 3,652 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 27,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177955608
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- Wspornik wgłębny do szyn profilowych 482,6 mm (19"), do mocowania calowych szyn profilowych. Do szaf o szerokości: = 600 mm, do szaf o głębokości: = 1 200 mm, blacha stalowa, lakierowana, RAL 9005
- Objaśnienia
- Deklaracja producent
- Dokumentacja
- Info sheet