Do mocowania na zmiennej głębokości i szerokości calowych szyn profilowych dynamic, na dole w szafach serwerowych i sieciowych VX IT o szerokości 800 mm.
- Nr kat.:
- VX_IT 5302168
- Wersja
- do szyn profilowych 19" VX IT dynamicznych
- Opis produktu
- Do mocowania na zmiennej szerokości calowej szyny profilowej standardowej w szafach serwerowych i sieciowych VX IT o szerokości 800 mm.
- Korzyści
- Możliwość montażu symetrycznego lub asymetrycznego
- Większa przestrzeń do prowadzenia kabli lub integracji Liquid Cooling Unit (LCU) w przypadku jednostronnej, asymetrycznej (bocznej) instalacji
- Optymalne do integracji calowych szyn profilowych do alternatywnej zabudowy z komponentami 21", 23", lub 24"
- W celu zwiększenia efektywności energetycznej zintegrowanej klimatyzacji szaf, można zaślepić przestrzeń otaczającą 19" płaszczyzn prowadnicami powietrza i w ten sposób precyzyjnie wykorzystać chłodzący strumień powietrza jednocześnie redukując strumienie powietrza wylotowego
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Obciążalność
- Maksymalna obciążalność płaszczyzny montażowej na tej poprzeczce wynosi 7 500 N na jedną płaszczyznę lub 15 000 N na szafę
- Wskazówki dotyczace montażu
- Mocowanie wykonuje się bezpośrednio do ramy szafy. Zastosowanie tylko na spodzie szyn profilowych.
- Na górze dodawane są dodatkowe poprzeczki 5302167 do szyny profilowej VX IT standard. Do przykręcenia szyn profilowych do poprzeczek niezbędne są dodatkowe kątowniki montażowe 5302169 do szyn profilowych VX IT 19"
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX IT
Szerokość: = 800 mm - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 6,1 kg
- Masa brutto
- 6,3 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 13,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177970847
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- VX IT Poprzeczka do szyn 19" dynamicznych, do mocowania na zmiennej głębokości i szerokości calowych szyn profilowych dynamic, na dole w szafach serwerowych i sieciowych VX IT o szerokości 800 mm.