Dla dwóch płaszczyzn montażowych 482,6 (19"), do podpierania ciężkich modułów w szafie Data Rack.
- Nr kat.:
- DK 7402000
- Opis produktu
- Jako podpora dla ciężkich modułów w Data Rack. Odległość mocowania 350 mm obu płaszczyzn montażowych Data Rack w stanie zmontowanym odpowiada dokładnie wymiarowi montażowemu szyn ślizgowych. Alternatywnie do montażu komponentów można zastosować również półki urządzeniowe do mocowania na płaszczyźnie montażowej. Są one dostępne zarówno w wariancie do montażu na stałe, jak i wysuwnym.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Obciążalność
- 500 N, statyczny
- Wymiary montażowe
- Installation depth for components: 482,6 mm
Szerokość montażowa komponentów: 19" - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,864 kg
- Masa brutto
- 1,072 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177187177
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Opis produktu
- DK Szyna ślizgowa, do dwóch płaszczyzn mocowania 482,6 mm (19"), do Data Rack, blacha stalowa, ocynkowana